Durchführung Hinterwand - RC-17S1N12C3J0 - 1601950

Durchführung Hinterwand, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, O-Ring radial, 4xM3, Wandstärke max.: 2,5 mm, Kabeldurchmesserbereich: 9,5 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1601950
Verpackungseinheit 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356237413
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 86.950 GRM
Zolltarifnummer 74153300