Kupplungssteckverbinder - RC-17S1N1290GK - 1601918

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 9,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1601918
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAC -
GTIN 4046356237253
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 70.930 GRM
Zolltarifnummer 85366953