Kabelsteckverbinder - RC-17S1N1280NY - 1601897

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 9,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1601897
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAA -
GTIN 4046356237161
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 72.420 GRM
Zolltarifnummer 85366953