Kabelsteckverbinder - RC-17S1N128097 - 1601869

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 9,5 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1601869
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAA -
GTIN 4046356236973
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 98.660 GRM
Zolltarifnummer 85366953