Kabelsteckverbinder - RC-17S1N12800H - 1601859

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 9,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1601859
Verpackungseinheit 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356236928
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 72.470 GRM