RC-17S1N126000 - 1601841

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteurs enfichables pour appareils avec raccord à visser M20 x 1,5, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 17, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint axial, Fixation centrale, Epaisseur de paroi min.: 0,8 mm, Epaisseur de paroi max.: 6,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1601841
Unité de conditionnement 40 Stk
Sales key ABRAAF -
GTIN 4046356236881
Poids par pièce (hors emballage) 35.300 GRM
Numéro du tarif douanier 85366953
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire