Kabelsteckverbinder - RC-17S1N121500 - 1601808

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1601808
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAA -
GTIN 4046356236676
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 83.490 GRM
Zolltarifnummer 85366951