Gerätesteckverbinder Hinterwand - RC-17P1NC2E000 - 1601652

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Einlötanschluss, O-Ring radial, 4xM3, Wandstärke min.: 3 mm, Wandstärke max.: 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1601652
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAF -
GTIN 4046356235907
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 50.000 GRM
Zolltarifnummer 85366953