Gerätesteckverbinder, Vorderwand - RC-17P1N8AWT00 - 1601627

Kein Bild verfügbar

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 0 mm ... 0 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1601627
Verpackungseinheit 40 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAF -
GTIN 4046356235778
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 25.240 GRM
Zolltarifnummer 85366953