Gerätesteckverbinder, Vorderwand - RC-17P1N8AWR00 - 1601625

Kein Bild verfügbar

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring radial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Wandstärke min.: 3 mm, Kabeldurchmesserbereich: 0 mm ... 0 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1601625
Verpackungseinheit 24 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356235761
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 25.140 GRM
Zolltarifnummer 74153300