RC-17P1N8AR206 - 1601600

Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante, mit Doppelbügel-Zugentlastung

Kabelsteckverbinder, mit Pg11-Anschlussgewinde, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 9,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1601600
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAA -
GTIN 4046356235631
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 79.030 GRM
Zolltarifnummer 85366953