Traversée face arrière - RC-17P1N8AC3K5 - 1601567

Traversée face arrière, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 17, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique radial, 4xM3, Epaisseur de paroi max.: 2,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1601567
Unité de conditionnement 20 Stk
Sales key ABRAAE -
GTIN 4046356235433
Poids par pièce (hors emballage) 82.370 GRM
Numéro du tarif douanier 85366953
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire