Gerätesteckverbinder, Vorderwand - RC-17P1N8AAD00 - 1601556

Kein Bild verfügbar

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gewinkelt drehbar, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 0 mm ... 0 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1601556
Verpackungseinheit 16 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAG -
GTIN 4046356235341
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 109.090 GRM
Zolltarifnummer 85366953
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2019/2020

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback