Gerätesteckverbinder Hinterwand - RC-17P1N8A4100 - 1601478

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Flachdichtung, 4xM3, Wandstärke min.: 2,7 mm, Wandstärke max.: 3,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1601478
Verpackungseinheit 40 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAF -
GTIN 4046356234931
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 25.740 GRM
Zolltarifnummer 85366953