Kabelsteckverbinder - RC-17P1N8A1K00 - 1601465

Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante, mit Standard DIN-Kabelverschraubung

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1601465
Verpackungseinheit 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356234863
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 98.970 GRM
Zolltarifnummer 74153300