RC-17P1N12Z600 - 1601431

Aucune photo disponible

Connecteur de câble avec raccordement fileté Pg11, coudé, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 17, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 8 mm ... 12 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1601431
Unité de conditionnement 10 Stk
Sales key ABRAAB -
GTIN 4046356234719
Poids par pièce (hors emballage) 228.300 GRM
Numéro du tarif douanier 85366953
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire