RC-17P1N12R1T1 - 1601389

Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante, mit Doppelbügel-Zugentlastung

Kabelsteckverbinder, mit Pg9-Anschlussgewinde, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 9,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1601389
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAA -
GTIN 4046356234504
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 88.050 GRM
Zolltarifnummer 85366953
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2018

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback