Kupplungssteckverbinder - RC-17P1N12M0X7 - 1601379

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kupplungssteckverbinder, gerade Kunststoff-ummantelt, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 4,5 mm ... 5,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1601379
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAC -
GTIN 4046356234467
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 12.000 GRM
Zolltarifnummer 85366953