Kabelsteckverbinder - RC-16S1N1280EP - 1600901

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1600901
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAA -
GTIN 4046356232395
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 72.630 GRM
Zolltarifnummer 85366953