RC-16S1N127500 - 1600875

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kupplungssteckverbinder, mit Pg9-Anschlussgewinde, gerade, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1600875
Verpackungseinheit 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356232241
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 83.050 GRM
Zolltarifnummer 74153300