Gerätesteckverbinder Hinterwand - RC-16S1N125000 - 1600862

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Flachdichtung, 4x Ø2,7, Wandstärke min.: 2,7 mm, Wandstärke max.: 3,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1600862
Verpackungseinheit 40 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAF -
GTIN 4046356232166
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 30.210 GRM
Zolltarifnummer 85366953