Gerätesteckverbinder Hinterwand - RC-16S1N124100 - 1600857

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Flachdichtung, 4xM3, Wandstärke min.: 2,7 mm, Wandstärke max.: 3,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1600857
Verpackungseinheit 40 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAF -
GTIN 4046356232128
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 30.210 GRM
Zolltarifnummer 85366953
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2018

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback