RC-16S1N121D00 - 1600837

Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante, mit Standard DIN-Kabelverschraubung

Kabelsteckverbinder, mit Pg13,5-Anschlussgewinde, gerade, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 14 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1600837
Verpackungseinheit 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356231992
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 111.060 GRM
Zolltarifnummer 74153300