RC-16S1N121620 - 1600828

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, mit Pg11-Anschlussgewinde, gerade, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 8 mm ... 12 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1600828
Verpackungseinheit 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356231947
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 84.250 GRM
Zolltarifnummer 74153300