RC-16S1N121600 - 1600827

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, mit Pg11-Anschlussgewinde, gerade, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 8 mm ... 12 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1600827
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAA -
GTIN 4046356231930
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 82.950 GRM
Zolltarifnummer 85366953
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2019/2020

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback