Gerätesteckverbinder Hinterwand - RC-16P1NA24200 - 1600751

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, O-Ring radial, 4xM2,5, Wandstärke min.: 2,7 mm, Wandstärke max.: 3,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1600751
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAF -
GTIN 4046356231626
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 30.100 GRM
Zolltarifnummer 85366953