RC-16P1N8A6300 - 1600717

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder mit Einschraubgewinde Pg13,5, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, Zentralbefestigung, Wandstärke min.: 1 mm, Wandstärke max.: 4,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1600717
Verpackungseinheit 40 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAF -
GTIN 4046356231428
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 27.540 GRM
Zolltarifnummer 85366953