Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-M12MS/1,5-240/CI-1L-Z - 1438736

Abbildung zeigt die SPEEDCON-Variante mit schwarzer Leitung

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, gelb, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Ventilstecker CI (9,4 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 1,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1438736
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1DOA -
GTIN 4046356505109
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 68.100 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2019/2020

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback