Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-5P-M12MS/0,6-240/AD-2L - 1438668

Abbildung zeigt die SPEEDCON-Variante mit schwarzer Leitung

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, gelb, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Ventilstecker AD (Druckschalter), mit 2 LEDs, Kabellänge: 0,6 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1438668
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356488556
Zolltarifnummer 85444290