Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-M12MS/0,3-240/C-1L-Z - 1438642

Abbildung zeigt die SPEEDCON-Variante mit schwarzer Leitung

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, gelb, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Ventilstecker C (8 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 0,3 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1438642
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356505093
Zolltarifnummer 85444290