Bussystem-Einbaubuchse - SACCBP-FS-4CON-PG9/1,0-990SCO - 1437850

Bus-System-Einbaubuchse, CC-Link, 4-polig, M12, SPEEDCON, geschirmt, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 1,0 m Buskabel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vorkonfektioniert mit Leitungen in verschiedenen Standardlängen für den sofortigen Einsatz
  • Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar
  • Kabelseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
  • Kabelausführungen für alle gängigen Netzwerke und Feldbusse
  • Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1437850
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABQCED -
Katalogseite Seite 401 (PC_2011)
GTIN 4046356458597
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 222.220 GRM
Zolltarifnummer 85444229
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback