Bussystem-Einbaustecker - SACCBP-MSD-4CON-PG9/2,0-931SCO - 1437740

Bussystem-Einbaustecker, Ethernet, 4-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, D-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 2,0 m Buskabel, 2 x 2 x 0,2 mm²

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1437740
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABQCEC -
GTIN 4046356458481
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 116.000 GRM
Zolltarifnummer 85444229
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback