Connecteur femelle encastrable pour système de bus - SACCBP-FSD-4CON-PG9/5,0-931SCO - 1437711

Connecteur femelle encastrable pour système de bus, Ethernet, 4 pôles, M12, blindé, détrompage D, SPEEDCONNEC, montage vissé/sur face arrière, filetage Pg9, positionnable, câble bus de 5,0 m, 2 x 2 x 0,2 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1437711
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key ABQCED -
GTIN 4046356458450
Poids par pièce (hors emballage) 240.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444229
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire