Bussystem-Einbaustecker - SACCBP-MS-5CON-PG9/2,0-920SCO - 1437588

Bussystem-Einbaustecker, DeviceNet/CANopen, 5-polig, M12, geschirmt, A-kodiert, SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 2,0 m Buskabel, 2x 0,2 mm², 2x 0,32 mm²

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vorkonfektioniert mit Leitungen in verschiedenen Standardlängen für den sofortigen Einsatz
  • Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar
  • Kabelseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
  • Kabelausführungen für alle gängigen Netzwerke und Feldbusse
  • Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1437588
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABQCEC -
Katalogseite Seite 427 (C_2_2017)
GTIN 4046356457712
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 135.900 GRM
Zolltarifnummer 85444229
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback