Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-17P-MS/2,0-35T/M23FS SHSCO - 1437423

Sensor-/Aktor-Kabel, 17-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M23, Kabellänge: 2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Platz sparen – mit hochpoligen Steckverbindern
  • Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1437423
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 221 (C-2-2017)
GTIN 4046356456333
Zolltarifnummer 85444290

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2018

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback