Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-17P-M23MS/2,0-35T/FS SHSCO - 1437384

Sensor-/Aktor-Kabel, 17-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M23, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Platz sparen – mit hochpoligen Steckverbindern
  • Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1437384
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 201 (C-4-2015)
GTIN 4046356456296
Zolltarifnummer 85444290