Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-12P-MS/5,0-35T/M23FS SHSCO - 1437355

Sensor-/Aktor-Kabel, 12-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M23, Kabellänge: 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Platz sparen – mit hochpoligen Steckverbindern
  • Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1437355
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 220 (C-2-2017)
GTIN 4046356456265
Zolltarifnummer 85444290