Wanddurchführung - Q 1,5/4A50/24-M20KU-ESA-ASI BK - 1437274

Wanddurchführung mit QUICKON-Schnellanschlusstechnik, zur Aufnahme von einer oder zwei AS-i Flachleitungen, auf der Rückseite mit vier 0,5 m langen Einzeladern 1,5 mm²

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP65/IP67 für einen weiten Einsatzbereich
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1437274
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF6ABA -
Katalogseite Seite 438 (C_2_2017)
GTIN 4046356456838
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 67.600 GRM
Zolltarifnummer 85444229
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback