Steckverbinder - SACC-FRD-4SC SH PN SCO - 1436767

Steckverbinder, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, Buchse gewinkelt M12, D-kodiert, Federkraftanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
  • Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Federkraftanschluss: auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen
  • Signale zuverlässig übertragen - 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1436767
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF2CFN -
Katalogseite Seite 129 (C_4_2013)
GTIN 4046356435307
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 44.900 GRM