Steckverbinder - SACC-MSD-4SC SH PN SCO - 1436738

Steckverbinder, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, D-kodiert, Federkraftanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
  • Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Federkraftanschluss: auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen
  • Signale zuverlässig übertragen - 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1436738
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF2CFN -
Katalogseite Seite 129 (C_4_2013)
GTIN 4046356435291
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 37.800 GRM
Zolltarifnummer 85366951
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2019/2020

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback