Bussystem-Kabel - SAC-5PY-M/2X10,0-920 - 1436107

Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende und freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m, Steckverbinder ungeschirmt, Schirm auf Pin 1 aufgelegt

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1436107
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1GAD -
Katalogseite Seite 434 (C_2_2017)
GTIN 4046356432351
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1'143.640 GRM
Zolltarifnummer 85444229
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback