Cavo sensore-attuatore - SAC-4P- 2,0-18R/FS SCO RAIL - 1425459

Cavo sensore-attuatore, 4-poli, PE-X senza alogenati, nero, schermata, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica A, lunghezza cavo: 2 m, Per le applicazioni ferroviarie

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

I vantaggi

  • Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
  • Sicurezza grazie alla resistenza alla fiamma: l'impugnatura in PA 6.6 e i cavi reticolati soddisfano i requisiti massimi
  • Bloccaggio sicuro grazie a speciali freni vibranti
  • Resistente alle influenze della temperatura: testato in range di temperatura estesi e contro gli shock termici
  • Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1425459
Pezzi/conf. 1 Stk
Sales key BF1CCA -
GTIN 4055626401492
Peso per pezzo (confezione esclusa) 124.140 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback