Netzwerkkabel - NBC-MSD/53,0-93C - 1425455

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR, grün RAL 6018, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 53 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1425455
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CJI -
GTIN 4055626401157
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3'371.000 GRM