Bussystem-Kabel - SAC-6P-MR/ 0,5-970/FR SCO - 1425423

Kein Bild verfügbar

Bussystem-Kabel, VARAN (100 MBit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 0,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1425423
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CMM -
GTIN 4055626399041
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 85.700 GRM