Powerleitung - SAC-4P-M12MSS/ 3,3-PUR PE - 1425405

Kein Bild verfügbar

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, S-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 3,3 m, für Wechselstrom bis 12 A / 630 V

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1425405
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CCP -
GTIN 4055626399430
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 395.700 GRM