Bussystem-Kabel - SAC-5P-MS/ 3,5-923/FS CAN SCO - 1425388

Kein Bild verfügbar

Bussystem-Kabel, CANopen®, 5-polig, PUR halogenfrei, grau RAL 7001, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 3,5 m, Steckverbinder ungeschirmt

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1425388
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CDD -
GTIN 4055626397009
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 228.770 GRM