Bussystem-Kabel - SAC-5P- 1,5-923/FS CAN SCO - 1425387

Kein Bild verfügbar

Bussystem-Kabel, CANopen®, 5-polig, PUR halogenfrei, grau RAL 7001, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m, Steckverbinder ungeschirmt

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1425387
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CDD -
GTIN 4055626396897
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 100.330 GRM