Netzwerkkabel - NBC-M12FS/5,9-94B/R4AC - 1425323

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 5,9 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1425323
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CMI -
GTIN 4055626389721
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 309.000 GRM