Netzwerkkabel - VS-M12FSBP-OE-94B-LI/10,0 - 1425322

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12-Einbaubuchse, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde auf freies Leitungsende, Line, Länge 10 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vorkonfektioniert mit Leitungen in verschiedenen Standardlängen für den sofortigen Einsatz
  • Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar
  • Kabelseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
  • Kabelausführungen für alle gängigen Netzwerke und Feldbusse
  • Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1425322
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626397337
Zolltarifnummer 85444290