Bussystem-Einbausteckverbinder - SACCBP-FS-8CON-M16/0,5-940 BK - 1425298

Kein Bild verfügbar

Bus-System-Einbaubuchse, Ethernet, 8-polig, M12, geschirmt, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 0,5 m Buskabel, 4 x 2 x 0,26 mm²

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1425298
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626399072
Zolltarifnummer 85444290